Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Resolver wandeln die mechanische Wellenposition in ein elektrisches Signal um, das den tatsächlichen Wellenwinkel wiedergibt. Sie sind variable Transformatoren, in denen der Stator über zwei Strangwicklungen verfügt, die mechanisch durch 90° ersetzt werden. Das Ausgangssignal besteht aus zwei Sinuswellen mit einer Phasenverschiebung von 90°. Sie ermöglichen eine berührungslose Messung für 360°-Sensoren sowie verbesserte Genauigkeit, Auflösung und Wiederholbarkeit bei schweren Umgebungsbedingungen.

Resolver werden üblicherweise elektronischen Sensoren vorgezogen (d. h. optischen Encodern, Potentiometern, magnetischen Encodern/Sensoren), weil sie keine Elektronik verwenden, sodass sie nicht anfällig für Leistungsschwankungen in rauen Umgebungen sind. Resolver sind inhärent strahlungsfest und verfügen über eine dauerhafte elektromagnetische Verträglichkeit (EMV).

Resolver der Hawk™ 1-Zoll-Serie von Honeywell sind haltbare, zuverlässige, berührungslose Absolutpositionssensoren mit einem Betriebstemperaturbereich von -50,8 °C bis 93,3 °C [-60 °F bis 200 °F], der einen potenzielle Einsatz in Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrtanwendungen ermöglicht.

Der Fertigungsprozess reduziert die Vorlaufzeit und ermöglich eine individuelle Anpassung. Honeywell verbaut zur Erhöhung der Produktionsgeschwindigkeit und zur Verringerung der Vorlaufzeit dieselben Komponenten in allen Standardkonfigurationen der Resolver der Hawk™ 1-Zoll-Serie Dies führt dazu, dass Honeywell im Vergleich mit der Konkurrenz Standardgeräte in Produktionsqualität in 12 Wochen gegenüber 20-22 Wochen herstellen kann. Aufgrund des Fertigungsprozesses und der Vielfalt der Produktmerkmale von Honeywell können Kunden den Resolver an ihre spezifischen Anwendungsanforderungen bezüglich Genauigkeit und Größe anpassen

Globaler Support und technologische Expertise. Die globale Präsenz von Honeywell ermöglicht den Kunden einen zeitnahen Produkt- und Anwendungssupport. Viele Wettbewerber im Resolverbereich bieten außerhalb ihres lokalen Fertigungsbereichs gar keinen oder nur eingeschränkten Support. Mit einer Erfahrung von mehr als 30 Jahren und einem Angebot von genauen, zuverlässigen und haltbaren Resolvern für die Luft- und Raumfahrt- und die Verteidigungsbranche ist Honeywell Ihre zentrale Anlaufstation, die uneingeschränkten Service und eine weltweit konkurrenzfähige Antwort auf Ihre Resolverbedürfnisse bietet.

Optionen

  • Individueller Abgleich
  • Zu den Verbindungen gehören individuelle Anschlussdrähte, Kabel, Gerätestecker oder Kabelstecker
  • Individuelle redundante, bürstenlose Ausführung (zwei unabhängige Resolver in einem Gehäuse) für eine zuverlässige Ausfallsicherung bei wichtigen Anwendungen
  • Titangehäuse für verlängerte Haltbarkeit und höhere Korrosionsbeständigkeit; geringes Gewicht
  • Transformator für 360°+ Drehung (kontinuierlich)
Honeywell Hawk™ 1-Zoll-Serie


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden Positionssensoren Produktlinienübersicht Englisch 617 KB
Honeywell Hawk™ Resolver, 1-Zoll-Serie, kompaktes Gehäuse Datenblatt Englisch 427 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 1 MB
Honeywell Hawk™ Resolver, 1-Zoll- und 3-Zoll-Serie Anwendungshinweise Englisch 69 KB
50059846: Honeywell Hawk™ Resolver, 1-Zoll-Serie, kompaktes Gehäuse Installationsanweisungen Englisch 151 KB

Produkte der Honeywell Hawk™ 1-Zoll-Serie durchsuchen

Produkt Konfiguration Außendurchmesser Drehzahl Genauigkeit
S10H01XHAGNXG Vollgehäuse, Transformator, 360°+ mechanisch, redundant 1,06 Zoll Einfach (1X) ±420 Bogensekunden
S10H01XHAGNYG Vollgehäuse, Transformator, 360°+ mechanisch, nicht redundant 1,06 Zoll Einfach (1X) ±420 Bogensekunden

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink