Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Reaktionsdrehmomentaufnehmer von Honeywell verwenden Dehnungsmessstreifentechnologie und bieten Drehmomentmessungen von 25 Unzen/Zoll (0,18 Nm) bis zu Bereichen von 200000 ft-lb (271000 Nm). Sie kommen in einer großen Auswahl an Montagekonfigurationen: Welle-Welle, Flansch-Flansch und Welle-Flansch für Modelle im unteren Bereich. Honeywell bietet darüber hinaus auch Miniatur-, Vierkantanschluss- und Sonderkonfigurationen, zusätzlich zu verschiedenen Drehmomentüberwachern zur Messung besonders geringer Drehmomente. Alle Drehmomentsensoren von Honeywell bestehen aus temperaturgehärtetem Edelstahl für eine geringe Torsionsverformung und sind temperaturkompensiert für eine lange Stabilität.

Eigenschaften

  • Dehnungsmessstreifentechnologie
  • Wärmegehärteter Edelstrahl für hohe Stabilität
  • Messkapazitäten von 25 Unzen/Zoll (0,18 Nm) bis 200000 ft-lb (271000 Nm)
  • 0,1 % bis zu 0,25 % Nicht-Linearität und Hysterese
  • Drehmomentüberwacher zur Messung von 2,5 gm-cm bis zu 2,8 k gm-cm [0,003 Zoll/Unzen bis zu 200 Zoll/Unzen]
  • Stark konfigurierbar, um Ihre Anforderungen zu erfüllen; individuelle Optionen verfügbar
Reaktionsdrehmomentaufnehmer - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Produktleitfaden für T&M-Druckmessumformer Produktleitfaden Englisch 3 MB
Übersichtsbroschüre zu T&M Broschüre Englisch 413 KB
Prüf- und Messfähigkeiten für die Luftfahrt Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Digitale Telemetrie-Rotationsdrehmomentanwendungen Anwendungshinweise Englisch 4 MB

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink