Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3800-Serie verwendet die gleichen Materialien und Herstellungsverfahren wie Thermostate für militärische Anwendungen von Honeywell und ist daher für Anwendungen mit starker Vibration und hoher Stoßgefahr geeignet, wo jedoch kein Militärgerät benötigt wird.

Ursprünglich für den Einsatz in Motorschutz-Anwendungen entwickelt, wird die 3800-Serie nun in Verkehrsflugzeugen verwendet, darunter Boeing 737, 747, 757, 767 und 777, sowie in anderen Schwerlastanwendungen. In UL- und CSA-Ausführungen erhältlich.

Präzisionsthermostate der 3800-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten Installationsanweisungen Englisch 57 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 3800-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3800 00020025 Öffnet bei Anstieg 101,7 °C [215 °F] max. min. 32,2 °C [90 °F]
3800 00090069 Schließt bei Anstieg 4,4 °C [8 °F] max. diff. 45,0 °C [113 °F]
3800 00150005 Schließt bei Anstieg 35,0 °C [95 °F] 40,0 °C [104 °F]
3800 00230003 Öffnet bei Anstieg 100,0 °C [212 °F] 32,2 °C [90 °F]
3800 00390003 Öffnet bei Anstieg 115,0 °C [239 °F] 100,0 °C [212 °F]
3800 00450004 Öffnet bei Anstieg 205,0 °C [401 °F] 195,6 °C [384 °F]
3800 00470003 Öffnet bei Anstieg 130,0 °C [266 °F] 123,9 °C [255 °F]
3800 00490003 Schließt bei Anstieg 40,6 °C [105 °F] 57,2 °C [135 °F]
3800 00500001 Öffnet bei Anstieg 60,0 °C [140 °F] 50,0 °C [122 °F]
3800 00520001 Öffnet bei Anstieg 27,8 °C [82 °F] 21,1 °C [70 °F]