Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3156-Serie beinhaltet einen einpoligen Einschalter, der über einen Schnappschalter mit Bimetall-Platte betätigt wird. Der Thermostat hat goldlegierte WE-1 Cross-Point-Kontakte zur möglichen Verwendung in Niederspannungsanwendungen. Das lasergeschweißte Gehäuse bildet ein hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an der Durchkontaktierung. Das niedrige Einbauprofil und die kompakte Bauweise ermöglichen die Verwendung in den meisten Anwendungen, die Miniaturisierung erfordern. Temperaturkalibrationen sind werkseitig voreingestellt, und jede Einheit wird thermisch und mechanisch geprüft. Kann bei einem Temperaturanstieg entweder geöffnet oder geschlossen werden. Eine Vielzahl von Haltewinkeln und Anschlüssen ist verfügbar.

  • 3156: Nicht UL-/CSA-zertifiziert.
  • 3156U: UL-/CSA-zertifiziert.
Präzisionsthermostate der 3156-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten Installationsanweisungen Englisch 57 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 3156-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3156 00530006 Schließt bei Anstieg 101,7 °C [215 °F] 45,0 °C [113 °F]
3156 00010001 Öffnet bei Anstieg 75,0 °C [167 °F] 69,4 °C [157 °F]
3156 00090009 Öffnet bei Anstieg 76,7 °C [170 °F] 48,9 °C [120 °F]
3156 00200031 Schließt bei Anstieg 54,4 °C [130 °F] 65,6 °C [150 °F]
3156 00230057 Schließt bei Anstieg 87,8 °C [190 °F] 104,4 °C [220 °F]
3156 00260031 Schließt bei Anstieg 73,9 °C [165 °F] 3,9 °C [7 °F]
3156U 00490004 Öffnet bei Anstieg 42,7 °C [109 °F] 3,3 °C [6 °F] max. diff.
3156U 00960002 Schließt bei Anstieg 100,0 °C [212 °F] 70,0 °C [158 °F]
3156U 01370001 Öffnet bei Anstieg 85,0 °C [185 °F] 73,9 °C [165 °F]
3156U 01430001 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 37,8 °C [100 °F]