Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3150-Serie beinhaltet einen einpoligen Einschalter, der über einen Schnappschalter mit Bimetall-Platte betätigt wird. Das lasergeschweißte Gehäuse bildet ein hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an der Durchkontaktierung. Das niedrige Einbauprofil und die kompakte Bauweise ermöglichen die Verwendung in den meisten Anwendungen, die Miniaturisierung erfordern. Temperaturkalibrationen sind werkseitig voreingestellt, und jede Einheit wird thermisch und mechanisch geprüft. Kann bei einem Temperaturanstieg entweder geöffnet oder geschlossen werden. Eine Vielzahl von Haltewinkeln und Anschlüssen ist verfügbar.

  • 3150: Nicht UL-zertifiziert.
  • 3150U 120 Vac max.: UL-/CSA-zertifiziert.
  • 3150UX 240 Vac max.: UL-/CSA-zertifiziert.
Präzisionsthermostate der 3150-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten Installationsanweisungen Englisch 57 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 3150-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3150 00010293 Öffnet bei Anstieg 1,1 °C bis 4,4 °C [2 °F bis 8 °F] 4,4 °C [40 °F]
3150 00150041 Öffnet bei Anstieg 110,0 °C [230 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff.
3150 00200526 Öffnet bei Anstieg 78,9 °C [174 °F] 67,8 °C [154 °F]
3150 00230082 Schließt bei Anstieg 5,6 °C [10 °F] max. diff. 57,2 °C [135 °F]
3150 00260102 Schließt bei Anstieg 4,4 °C [8 °F] max. diff. 85,0 °C [185 °F]
3150 00500003 Schließt bei Anstieg 1,1 °C bis 4,4 °C [2 °F bis 8 °F] 57,2 °C [135 °F]
3150 00770021 Schließt bei Anstieg 3,3 °C [6 °F] max. diff. 60,0 °C [140 °F]
3150 00870006 Schließt bei Anstieg 3,3 °C [6 °F] max. diff. 0,0 °C [32 °F]
3150 01500002 Schließt bei Anstieg 54,4 °C [130 °F] 65,6 °C [150 °F]
3150U 00090182 Öffnet bei Anstieg 140,0 °C [284 °F] 5,6 °C [10 °F] max. diff.