Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3106-Serie beinhaltet einen einpoligen Einschalter, der über einen Schnappschalter mit Bimetall-Platte betätigt wird. Das lasergeschweißte Gehäuse bildet ein hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an der Durchkontaktierung. Mit goldlegierten WE-1-Cross-Point-Kontakten für Anwendungen mit geringer Spannung. Temperaturkalibrationen sind werkseitig voreingestellt, und jede Einheit wird thermisch und mechanisch geprüft. Kann bei einem Temperaturanstieg entweder geöffnet oder geschlossen werden. Eine Vielzahl von Haltewinkeln und Anschlüssen ist verfügbar.

  • 3106: Nicht UL-/CSA-zertifiziert.
  • 3106U: UL-/CSA-zertifiziert.
Präzisionsthermostate der 3106-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten Installationsanweisungen Englisch 57 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 3106-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3106 00030114 Schließt bei Anstieg 4,4 °C [8 °F] max. diff. 55,0 °C [131 °F]
3106 00040028 Schließt bei Anstieg 107,2 °C [225 °F] 23,9 °C [75 °F]
3106 00430071 Öffnet bei Anstieg 76,7 °C [170 °F] 65,6 °C [150 °F]
3106 01450007 Öffnet bei Anstieg 115,0 °C [239 °F] 100,0 °C [212 °F]
3106 02030004 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 50,0 °C [122 °F]
3106 02810001 Öffnet bei Anstieg 100,0 °C [212 °F] 90,0 °C [194 °F]
3106U 00010049 Öffnet bei Anstieg 50,0 °C [122 °F] 37,8 °C [100 °F]
3106U 00060027 Schließt bei Anstieg 4,4 °C [8 °F] max. diff. 67,8 °C [154 °F]
3106U 00450126 Öffnet bei Anstieg 71,1 °C [160 °F] 60,0 °C [140 °F]
3106U 01820002 Öffnet bei Anstieg 15,6 °C [60 °F] 4,4 °C [40 °F]