Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3100U-Serie beinhaltet einen einpoligen Einschalter, der über einen Schnappschalter mit Bimetall-Platte betätigt wird. Das lasergeschweißte Gehäuse bildet ein hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an der Durchkontaktierung. Temperaturkalibrationen sind werkseitig voreingestellt. Jede Einheit wird thermisch und mechanisch geprüft und manipulationssicher. Kann bei einem Temperaturanstieg entweder geöffnet oder geschlossen werden. Eine Vielzahl von Haltewinkeln und Anschlüssen ist verfügbar. In Steuerungen bei hohen Temperaturen verwendet. 3100U 240 V: UL-/CSA-zertifiziert.

Präzisionsthermostate der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 3100U-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3100U 00011458 Öffnet bei Anstieg 28,9 °C [75 °F] 18,3 °C [65 °F]
3100U 00031431
3100U 00031431 Öffnet bei Anstieg 4,4 °C [40 °F] -6,7 °C [20 °F]
3100U 00031432 Öffnet bei Anstieg 10,0 °C [50 °F] -1,1 °C [30 °F]
3100U 00031433 Öffnet bei Anstieg 15,6 °C [60 °F] 4,4 °C [40 °F]
3100U 00031434 Öffnet bei Anstieg 21,1 °C [70 °F] 10,0 °C [50 °F]
3100U 00031435 Öffnet bei Anstieg 26,7 °C [80 °F] 15,6 °C [60 °F]
3100U 00031436 Öffnet bei Anstieg 32,2 °C [90 °F] 21,1 °C [70 °F]
3100U 00031437 Öffnet bei Anstieg 37,8 °C [100 °F] 26,7 °C [80 °F]
3100U 00031438 Öffnet bei Anstieg 43,3 °C [110 °F] 32,2 °C [90 °F]