Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3100-Serie beinhaltet einen einpoligen Einschalter, der über einen Schnappschalter mit Bimetall-Platte betätigt wird. Das lasergeschweißte Gehäuse bildet ein hermetisch abgedichtetes Stahlgehäuse mit Glas-Metall-Dichtung an der Durchkontaktierung. Temperaturkalibrationen sind werkseitig voreingestellt. Jede Einheit wird thermisch und mechanisch geprüft und manipulationssicher. Kann bei einem Temperaturanstieg entweder geöffnet oder geschlossen werden. Eine Vielzahl von Haltewinkeln und Anschlüssen ist verfügbar. In Steuerungen bei hohen Temperaturen verwendet.

  • 3100 120 Vac max.: Nicht UL-/CSA-zertifiziert.
  • 3100U 240 V: UL-/CSA-zertifiziert.
  • 3100UX: UL-/CSA-zertifiziert.
Präzisionsthermostate der 3100-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Lötverbindungen von Kabelverbindungen an hermetischen Präzisionsthermostaten Installationsanweisungen Englisch 57 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 3100-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3100 00030605 Öffnet bei Anstieg 96,1 °C [205 °F] 6,7 °C [12 °F] max. diff.
3100 00150030 Schließt bei Anstieg 2,8 °C [37 °F] 12,8 °C [55 °F]
3100 00500037 Öffnet bei Anstieg 105,0 °C [221 °F] 95,0 °C [203 °F]
3100 02600001 Öffnet bei Anstieg 260,0 °C [500 °F] 200,0 °C [392 °F]
3100 03430001 Öffnet bei Anstieg 80,0 °C [176 °F] 70,0 °C [158 °F]
3100 03810002 Öffnet bei Anstieg 81,7 °C [179 °F] 5,6 °C [10 °F] max. diff.

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink