Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3004-Serie beinhaltet voreingestellte, einpolige Thermoschalter, die bei einem Temperaturanstieg entweder geöffnet oder geschlossen werden. Die Konstruktion mit Niethülsen aus Metall und der größere Zwischenabstand entsprechen den Anforderungen der europäischen Zulassungsbehörde. Ein Metallverschluss macht den Phenolsockel staubdicht und stellt auch eine thermische und elektrische Isolierung für die Silberkontakte bereit.

Nur 3004 VAC und HP: UL-/CSA-zertifiziert.

Präzisionsthermostate der 3004-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 3004-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3004 00020025 Schließt bei Anstieg min. 126,7 °C [260 °F] 132,2 °C [270 °F] max.
3004 00040028 Öffnet bei Anstieg 128,3 °C [263 °F] 6,7 °C [12 °F] max. diff.
3004 00050014 Öffnet bei Anstieg 71,1 °C [160 °F] 60,0 °C [140 °F]
3004 00120035 Öffnet bei Anstieg 40,0 °C [104 °F] 4,4 °C [8 °F] max. diff.
3004 00190011 Öffnet bei Anstieg 60,0 °C [140 °F] 43,3 °C [110 °F]
3004 00310015 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 52,8 °C [127 °F]
3004 00500002 Öffnet bei Anstieg 90,0 °C [194 °F] 80,0 °C [176 °F]
3004 00600002 Öffnet bei Anstieg 97,8 °C [208 °F] 5,6 °C [10 °F] max. diff.
3004 00830002 Öffnet bei Anstieg 57,8 °C [136 °F] 48,9 °C [120 °F]