Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 3001-Serie beinhaltet voreingestellte, einpolige Thermoschalter, die bei einem Temperaturanstieg entweder geöffnet oder geschlossen werden. Der 3001 besitzt ein niedriges Profil, das seine Nutzung in den meisten Anwendungen ermöglicht, bei denen ein nicht-hermetischer Präzisionsthermostat für enge Toleranzen erforderlich ist. Ein Metallverschluss macht den Phenolsockel staubdicht und stellt auch eine thermische und elektrische Isolierung für die Silberkontakte bereit.

  • 3001: Nicht UL-/CSA-zertifiziert.
  • Nur 3001U VAC: UL-/CSA-zertifiziert.
Präzisionsthermostate der 3001-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Zuverlässige Präzisionsthermostate Datenblatt -- 4 MB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 3001-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
3001 00140546 Schließt bei Anstieg 28,9 °C [75 °F] 30,0 °C [86 °F]
3001 00220108 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 60,0 °C [140 °F]
3001 00470026 Öffnet bei Anstieg 50,0 °C [122 °F] 60,0 °C [140 °F]
3001 01060004 Öffnet bei Anstieg 70,0 °C [158 °F] 61,7 °C [143 °F]
3001 01400027 Öffnet bei Anstieg 85,0 °C [185 °F] 65,0 °C [149 °F]
3001 01590002 Schließt bei Anstieg 52,8 °C [127 °F] 60,0 °C [140 °F]
3001 01840001 Öffnet bei Anstieg 26,7 °C [80 °F] 18,3 °C [65 °F]
3001U 00240201 Schließt bei Anstieg -12,2 °C [10 °F] -7,2 °C [19 °F]
3001U 00340137 Öffnet bei Anstieg 35,0 °C [95 °F] 5,6 °C [10 °F] max. diff.
3001U 00780059 Schließt bei Anstieg 65,0 °C [149 °F] 50,0 °C [122 °F]