Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Potentiometer MKV von Honeywell bieten kostengünstiges Positionsfeedback mit hoher Genauigkeit und langer Lebensdauer. Honeywell verfügt über jahrelange Erfahrung mit der Bereitstellung von Produkten mit hoher Verlässlichkeit/hoher Leistungsfähigkeit für die Militär- und Luft- und Raumfahrt-Industrie. Honeywell weitet diese technische Expertise auf industrielle und kommerzielle Segmente aus, in denen niedrige Kosten und hohe Leistungsfähigkeit entscheidend sind.
Präzisions-Potentiometer, basierend auf leitfähigem Kunststoff,  - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
MKV-Serie Datenblatt Englisch 895 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB

Produkte der MKV-Serie durchsuchen

Produkt Widerstandswert Wellendurchmesser
F78BA102 1 kOhm 3,18 mm [0,125 Zoll]
F78BA102-B1 1 kOhm 6,35 mm [0,25 Zoll]
F78BA103 10 kOhm 3,18 mm [0,125 Zoll]
F78BA103-B1 10 kOhm 6,35 mm [0,25 Zoll]
F78BA502 5 kOhm 3,18 mm [0,125 Zoll]
F78BA502-B1 5 kOhm 6,35 mm [0,25 Zoll]
F78BB102 1 kOhm 3,18 mm [0,125 Zoll]
F78BB102-B1 1 kOhm 6,35 mm [0,25 Zoll]
F78BB103 10 kOhm 3,18 mm [0,125 Zoll]
F78BB103-B1 10 kOhm 6,35 mm [0,25 Zoll]