Die magnetoresistiven (MR) Sensor-ICs von Honeywell aus der Nanopower-Serie sind hochempfindliche Geräte, die für viele verschiedene Anwendungen mit großen Luftspalten, kleinen Magnetfeldern und geringen Anforderungen an die Stromstärke vorgesehen.
Die Sensor-ICs reagieren auf einen Nord- oder Südpol, der parallel zum Sensor ausgerichtet ist. Die Magnetpolarität muss dabei nicht angegeben werden. Dadurch wird die Installation vereinfacht und die Systemkosten werden potentiell gesenkt. Sie haben einen sehr niedrigen durchschnittlichen Stromverbrauch und verfügen über einen Push-Pull-Ausgang, für den kein Pull-Up-Widerstand erforderlich ist. Die Sensor-ICs können mit einer niedrigen Versorgungsspannung von 1,65 V betrieben werden, dadurch wird die Energieeffizienz unterstützt.
Die Nanopower-Serie ist in zwei magnetischen Empfindlichkeiten erhältlich, um verschiedene Anwendungsanforderungen abzudecken:
Diese magnetoresistiven Sensor-ICs der Nanopower-Serie sind als SMD-bestückbares Subminiatur-SOT-23-Gehäuse in einer Gurtverpackung (3000 Einheiten pro Rolle) für den Einsatz bei der bestückungsautomatisierten Komponentenmontage erhältlich.
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
Magnetoresistive Sensor-ICs der Nanopower-Serie – Datenblatt (Englisch) | Datenblatt | Englisch | 887 KB |
---|---|---|---|
Magnetoresistive Sensor-ICs, Nanopower-Serie – Montageanweisungen (Englisch) | Installationsanweisungen | Englisch | 727 KB |
Krankenhausanwendungen | Broschüre | Englisch | 5 MB |
Produktleitfaden für Positionssensoren | Produktleitfaden | Englisch | 1 MB |
Magnetoresistive Sensor-ICs der Nanopower-Serie | Anwendungshinweise | Englisch | 72 KB |
Produktleitfaden magnetische Sensoren | Produktlinienübersicht | Englisch | 377 KB |
Produktleitfaden für magnetische Sensoren | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 495 KB |
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle | Produktlinienkarte/Auswahltabelle | Englisch | 190 KB |
Magnetoresistive Sensoren: Positionserkennung auf Halbleiterbasis | Anwendungshinweise | Englisch | 172 KB |
Sensoren für Infusionspumpen | Anwendungshinweise | Englisch | 2 MB |