Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SMD2440

Übersicht

Die SMD bestückbaren Infrarotkomponenten der SMD2440-Serie sind kleine Keramikgehäuse (0,15 Zoll x 0,10 Zoll x 0,083 Zoll/3,81 mm x 2,54 mm x 2,1 mm) mit Glaslinsen. Die Linse minimiert das Übersprechen und macht häufig auch Strahlaustrittsflächen bei nicht kritischen Anwendungen überflüssig. Die Komponenten mit dem niedrigen Profil können auf die Leiterplatte montiert werden, mit der Linse nach oben oder umgekehrt, was für ein flexibles Layout mehrerer Kanäle und kundenspezifischer Arrays sorgt. Wenn die befestigte Linse über einer Bohrung der Leiterplatte nach unten zeigt, ist die Linse versteckt und es wird dadurch die Gesamthöhe des Gehäuses reduziert.

Dank der Verstärkungseigenschaften des Phototransistors der SMD2440-Serie kann er für Anwendungen mit einer kurzen Ansprechzeit verwendet werden.

Diese Komponenten sind erhältlich in Großgebinden oder als Gurtverpackung und dienen der Verwendung mit automatisierten Pick-and-Place-Robotern.

 Fototransistoren mit Kunststoff- und Keramikgehäuse - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB

SMD2440 Produkte durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Winkliges Ansprechen (Grad) Verlustleistung
SMD2440-001 Keramik 28 125  mW
SMD2440-002 Keramik 28 125  mW
SMD2440-011 Keramik 28 125  mW
SMD2440-012 Keramik 28 125  mW
SMD2440-021 Keramik 28 125  mW
SMD2440-022 Keramik 28 125  mW

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink