Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SDP8436

Übersicht

Die SDP8436-Serie besteht aus einem NPN Phototransistor aus Silizium, der in einem schwarzen Kunststoffgehäuse verpackt ist, wodurch die Vorteile eines seitlich ausgerichteten Gehäuses mit dem kleinen Aufnahmewinkel und der hohen optischen Verstärkung eines Gehäuses T-1 kombiniert werden. Die SDP8436-Serie wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen größere Kopplungsabstände als bei standardmäßigen Geräten mit seitlichem Lichtaustritt erforderlich sind, wie etwa Touchscreen-Displays. Das Gerät eignet sich auch für Anwendungen, bei denen das Übersprechen benachbarter Kanäle ein Problem darstellen könnte. Der IC befindet sich in einem vergossenen schwarzen Kunststoffgehäuse ohne Linse, das für IR-Energie lichtdurchlässig ist, jedoch eine Abschirmung von sichtbarem Licht bietet.
 Fototransistoren mit Kunststoff- und Keramikgehäuse - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen der Fototransistoren mit Kunststoff- und Keramikgehäuse der SDP8436-Serie Kataloginformationen Englisch 446 KB

SDP8436 Produkte durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Winkliges Ansprechen (Grad) Verlustleistung
SDP8436-001 Kunststoff 18 100  mW
SDP8436-002 Kunststoff 18 100  mW
SDP8436-003 Kunststoff 18 100  mW
SDP8436-004 Kunststoff 18 100  mW

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink