Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SME2470

Übersicht

Die SMD bestückbaren Infrarotkomponenten der SME2470-Serie sind kleine Keramikgehäuse (0,15 Zoll x 0,10 Zoll x 0,083 Zoll /3,81 mm x 2,54 mm x 2,1 mm) mit Glaslinsen. Die Linse minimiert das Übersprechen und macht häufig auch Strahlaustrittsflächen bei nicht kritischen Anwendungen überflüssig. Die Komponenten mit dem niedrigen Profil können auf die Leiterplatte montiert werden, mit der Linse nach oben oder umgekehrt, was für ein flexibles Layout mehrerer Kanäle und kundenspezifischer Arrays sorgt. Wenn die befestigte Linse über einer Bohrung der Leiterplatte nach unten zeigt, ist die Linse versteckt und es wird dadurch die Gesamthöhe des Gehäuses reduziert.

Die SME2470-Serie besteht aus einer Aluminiumgalliumarsenid-Infrarotdiode mit hoher Intensität (IRED), die entweder mit dem Phototransistor SMD2440 oder der Photodiode SMD2420 verwendet werden kann. Sie bietet optimale optische Eigenschaften und eine effiziente optische Kopplung. Die geringe Größe und die hohe Verlustleistung der IRED erlauben eine Miniaturisierung der Leiterplatte und eine dichte Bestückung.

Diese Komponenten sind erhältlich in Großgebinden oder als Gurtverpackung und dienen der Verwendung mit automatisierten Pick-and-Place-Robotern.

 Emitter mit Kunststoff- und Keramikgehäuse - Honeywell

Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4MB

SME2470 Produkte durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Ausgangswellenlänge Abstrahlwinkel (Grad) Leistungsabgabe
SME2470-001 Keramik 880 nm 24 0,60 mW/cm² min
SME2470-011 Keramik 880 nm 24 0,60 mW/cm² min
SME2470-021 Keramik 880 nm 24 0,60 mW/cm² min

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink