Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SEP8736

Übersicht

Die SEP8736-Serie besteht aus einer Aluminiumgalliumarsenid-Diode mit Infrarot-Lichtausgabe, die in ein graues Kunststoffgehäuse mit seitlichem Lichtaustritt spritzgepresst ist. Die Konstruktion aus Körper und integrierter Linse kombiniert die Vorteile der Montage eines Gehäuses mit seitlichem Lichtaustritt mit dem engen Lichtaustrittsmuster eines Geräts des Typs T-1. Die SEP8736-Serie wurde für Anwendungen entwickelt, bei denen größere Kopplungsabstände als bei standardmäßigen Geräten mit seitlichem Lichtaustritt erforderlich sind, wie etwa Touchscreen-Displays. Die IRED eignet sich insbesondere für Anwendungen, bei denen das Nebensprechen benachbarter Kanäle ein Problem darstellen könnte.
 Emitter mit Kunststoff- und Keramikgehäuse - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen der Infrarot-Emitter mit Kunststoff- oder Keramikgehäuse der SEP8736-Serien Kataloginformationen Englisch 470 KB

SEP8736 Produkte durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Ausgangswellenlänge Abstrahlwinkel (Grad) Leistungsabgabe
SEP8736-001 Kunststoff 880 nm 10 0,5 to 3,0 mW/cm²
SEP8736-002 Kunststoff 880 nm 10 1,2 - 3,0 mW/cm²
SEP8736-003 Kunststoff 880 nm 10 1,7 to 3,0 mW/cm²