Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SEP8705

Übersicht

Die SEP8705-Serie besteht aus einer Aluminiumgalliumarsenid-Diode mit Infrarot-Lichtausgabe, die in ein graues Kunststoffgehäuse T-1 spritzgepresst ist. Das bei diesem Gerät angewandte Spritzpress-Verfahren gewährleistet im Vergleich zu anderen Vergussverfahren eine überragende Leistung der optischen Mittellinie. Diese Geräte besitzen in der Regel eine um 70 % höhere Leistungsintensität als GaAs-Geräte beim gleichen Durchlassstrom. Die Längen der Anschlussdrähte sind stufenartig, um eine einfache Erkennung der Polarität zu ermöglichen.
 Emitter mit Kunststoff- und Keramikgehäuse - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen der Infrarot-Emitter mit Kunststoff- oder Keramikgehäuse der SEP8705-Serien Kataloginformationen Englisch 416 KB

SEP8705 Produkte durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Ausgangswellenlänge Abstrahlwinkel (Grad) Leistungsabgabe
SEP8705-001 Kunststoff 880 nm 15 0,54 mW/cm² min
SEP8705-002 Kunststoff 880 nm 15 1,4 - 5,6 mW/cm²
SEP8705-003 Kunststoff 880 nm 15 2,7 - 7,8 mW/cm²

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink