Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SEP8507

Übersicht

Die SEP8507-Serie besteht aus einer Galliumarsenid-Diode mit Infrarot-Lichtausgabe, die in ein rotes Kunststoffgehäuse mit Abstrahlung am Ende eingepresst ist. Der Chip wird so positioniert, dass er eine Strahlung durch die Oberseite des Gehäuses abgeben kann. Die Längen der Anschlussdrähte sind stufenartig, um eine einfache Erkennung der Polarität zu ermöglichen.
 Emitter mit Kunststoff- und Keramikgehäuse - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen der Infrarot-Emitter mit Kunststoff- oder Keramikgehäuse der SEP8507-Serien Kataloginformationen Englisch 356 KB

SEP8507 Produkte durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Ausgangswellenlänge Abstrahlwinkel (Grad) Leistungsabgabe
SEP8507-001 Kunststoff 935 nm 135 0,40 mW min

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink