Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SEP8506

Übersicht

Die SEP8506-Serie besteht aus einer Galliumarsenid-Diode mit Infrarot-Lichtausgabe, die in ein rotes Kunststoffgehäuse mit seitlichem Lichtaustritt eingepresst ist. Der Chip wird so positioniert, dass er eine Strahlung durch eine Kunststofflinse von der Seite des Gehäuses abgeben kann.
 Emitter mit Kunststoff- und Keramikgehäuse - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen der Infrarot-Emitter mit Kunststoff- oder Keramikgehäuse der SEP8506-Serien Kataloginformationen Englisch 416 KB

SEP8506 Produkte durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Ausgangswellenlänge Abstrahlwinkel (Grad) Leistungsabgabe
SEP8506-001 Kunststoff 935 nm 50 0,05 - 0,36 mW/cm²
SEP8506-002 Kunststoff 935 nm 50 0,33 - 0,52 mW/cm²
SEP8506-003 Kunststoff 935 nm 50 0,45 - 0,90 mW/cm²

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink