Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SEP8505

Übersicht

Die SEP8505-Serie besteht aus einer Galliumarsenid-Diode mit Infrarot-Lichtausgabe, die in ein rotes Kunststoffgehäuse T-1 spritzgepresst ist. Das bei diesem Gerät angewandte Spritzpress-Verfahren gewährleistet im Vergleich zu anderen Vergussverfahren eine überragende Leistung der optischen Mittellinie. Die Längen der Anschlussdrähte sind stufenartig, um eine einfache Erkennung der Polarität zu ermöglichen.
 Emitter mit Kunststoff- und Keramikgehäuse - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen der Infrarot-Emitter mit Kunststoff- oder Keramikgehäuse der SEP8505-Serien Kataloginformationen Englisch 419 KB

SEP8505 Produkte durchsuchen

Produkt Gehäusematerial Ausgangswellenlänge Abstrahlwinkel (Grad) Leistungsabgabe
SEP8505-001 Kunststoff 935 nm 15 0,50 mW/cm² min
SEP8505-002 Kunststoff 935 nm 15 1,0 - 4,0 mW/cm² (max.)
SEP8505-003 Kunststoff 935 nm 15 2,0 - 4,0 mW/cm²

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink