Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SMD2420

Übersicht

Die SMD bestückbaren Infrarotkomponenten der SMD2420-Serie sind kleine Keramikgehäuse (0,15 Zoll x 0,10 Zoll x 0,083 Zoll/3,81 mm x 2,54 mm x 2,1 mm) mit Glaslinsen. Die Linse minimiert das Übersprechen und macht häufig auch Strahlaustrittsflächen bei nicht kritischen Anwendungen überflüssig. Die Komponenten mit dem niedrigen Profil können auf die Leiterplatte montiert werden, mit der Linse nach oben oder umgekehrt, was für ein flexibles Layout mehrerer Kanäle und kundenspezifischer Arrays sorgt. Wenn die befestigte Linse über einer Bohrung der Leiterplatte nach unten zeigt, ist die Linse versteckt und es wird dadurch die Gesamthöhe des Gehäuses reduziert.

Die Photodioden der SMD2420-Serie sind besonders nützlich in Anwendungen, bei denen ein lineares Ansprechen oder eine hohe Schaltgeschwindigkeit erforderlich ist.

Diese Komponenten sind erhältlich in Großgebinden oder als Gurtverpackung und dienen der Verwendung mit automatisierten Pick-and-Place-Robotern.

Fotodioden-Detektoren der -Serien - Honeywell


SMD2420 Produkte durchsuchen

Produkt Pakettyp Winkliges Ansprechen (Grad) Lichtstromminimum Verlustleistung
SMD2420-001 SMD-bestückbar (Glaslinse) 28 6,0 µA 125  mW
SMD2420-011 SMD-bestückbar (Glaslinse) 28 6,0 µA 125  mW
SMD2420-021 SMD-bestückbar (Glaslinse) 28 6,0 µA 125  mW

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink