Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SDP8276

Übersicht

Die SDP8276-Serie besteht aus einer PN Photodiode aus Silizium, die in ein seitlich ausgerichtetes schwarzes Kunststoffgehäuse spritzgepresst ist, um die Auswirkungen des sichtbaren Umgebungslichts zu minimieren. Der Chip wird so positioniert, dass er eine Strahlung durch eine Linse von der Seite des Gehäuses aufnehmen kann. Die SDP8276-Photodiode bietet eine kurze Ansprechzeit und einen linearen Ausgang. Sie eignet sich ideal für batteriebetriebene Systeme oder überall dort, wo Strom Mangelware ist.
Fotodioden-Detektoren der -Serien - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen zu der SDP8276-Serie der Fotodioden Infrarot-Detektoren Kataloginformationen Englisch 259 KB

SDP8276 Produkte durchsuchen

Produkt Pakettyp Winkliges Ansprechen (Grad) Lichtstromminimum Verlustleistung
SDP8276-001 Seitlich ausgerichtet 50 4,0 µA 100  mW

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink