Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SD5410

Übersicht

Die SD3410/5410-Serie besteht aus einer NPN Photodarlington aus Silizium, die in einem Gehäuse mit TO-46 Metallgehäuse montiert ist. Die SD3410-Serie besteht aus einem Gehäuse mit flachem Fenster, das einen großen Aufnahmewinkel bietet, während die SD5410-Serie aus einem Gehäuse mit Glaslinsen besteht, das einen kleinen Aufnahmewinkel bietet. Die TO-46-Gehäuse eignen sich ideal für den Einsatz in aggressiven Umgebungen.
-Photodarlington-Detektoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen zu der SD3410/5410-Serie der Photodarlington Infrarot-Detektoren Kataloginformationen Englisch 448 KB

SD5410 Produkte durchsuchen

Produkt Gehäuseart Winkliges Ansprechen (Grad) Lichtstromminimum Verlustleistung
SD5410-002 T0-46, Kuppel mit Linsen 12 4,0 mA 150  mW
SD5410-003 T0-46, Kuppel mit Linsen 12 8,0 mA 150  mW

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink