Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SD1410(L)

Übersicht

Die SD1410-Serie besteht aus einer NPN Photodarlington aus Silizium, die in einem Koaxialgehäuse im kompakten Metallbehälter mit Glaslinsen montiert ist. Das Gehäuse kann optional über eine an das Gehäuse angeschweißte Lasche oder Anschlussdraht verfügen (SD1410-XXXL). Beide Anschlussdrähte sind flexibel und lassen sich so verformen, dass sie für verschiedene Befestigungskonfigurationen passen.
) Photodarlington-Detektoren - Honeywell


SD1410(L) Produkte durchsuchen

Produkt Gehäuseart Winkliges Ansprechen (Grad) Lichtstromminimum Verlustleistung
SD1410-001L Koaxial, Verbleites Gehäuse 24 0,6 mA 75  mW
SD1410-002L Koaxial, Verbleites Gehäuse 24 2,0 mA 75  mW
SD1410-003L Koaxial, Verbleites Gehäuse 24 4,0 mA 75  mW
SD1410-004L Koaxial, Verbleites Gehäuse 24 8,0 mA 75  mW

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink