Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

VRS-Leistungsabgabesensoren sind zum Versorgen von Lasten mit niedrigem Widerstand mit großen Luftspalten in Anwendungen vorgesehen, in denen möglicherweise größere Betätiger verwendet werden.

  • Betrieb mit eigener Stromversorgung
  • Direkte Umrechnung der Betätigerdrehzahl in die Ausgabefrequenz
  • Einfache Installation
  • Keine beweglichen Teile
  • Geeignet für einen großen Drehzahlbereich
  • Anpassbar an eine Vielzahl von Konfigurationen
  • Benutzerspezifische VRS-Produkte eignen sich für individuelle Messanwendungen
  • Gehäusedurchmesser: 5/8 Zoll (M16)
  • Gehäusematerial/Ausführung: Edelstahl mit Gewinde
  • Abschlüsse: MS3106-Stecker, mit vorgefertigten Anschlüssen
  • Ausgangsspannung: 70 Vp-p
VRS-Serie mit hoher Leistungsabgabe, Drehzahlsensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Magnetische Drehzahlsensoren (VRS) mit Ausgangsleistung für Industrieanwendungen Datenblatt Englisch 253 KB
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren Produktleitfaden Englisch 767 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle magnetische Drehzahlsensoren der VRS-Serie – Anwendungshinweis Anwendungshinweise Englisch 530 KB
Anwendungshinweise zum VR-Sensor Anwendungshinweise Englisch 101 KB
Berechnungen der VRS-Ausgangsspannung Technische Informationen Englisch 46 KB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 359 KB

VRS-Serie für Ausgangsleistung durchsuchen

Produkt Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) Betriebsfrequenz Durchmesser
3040A 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3040A25 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3040AN 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3040AN25 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3040AN30 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3040AN40 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3040AN50 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3040H20 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3040S20 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3040S30 70 Vp-p 40 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]