Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Thrumold Serie der VRS-Sensoren (induktive Drehzahlsensoren) wurde entwickelt, um die Motorsteuerung und Getriebedrehzahl durch Bestimmung von Drehzahl und Position der rotierenden Wellen in Schwerlast-, Offroad- und Baufahrzeugen zu bestimmen und Informationen für eine bessere Effizienz des Verbrennungsprozesses bereitzustellen. Diese passiven VRS-Sensoren sind einfache, robuste Geräte, zu deren Betrieb keine externe Spannungsquelle erforderlich ist. Ein Dauermagnet im Sensor erzeugt ein festes Magnetfeld. Die Annäherung und das Vorüberbewegen eines ferromagnetischen Geberrads am Pol des Sensors (Messbereich) verändern den Fluss des Magnetfelds, dessen Stärke sich damit dynamisch ändert. Diese Änderung der Magnetfeldstärke induziert einen Strom in einer Spulenwicklung, die an den Ausgangsanschlüssen angebracht ist. Das Ausgangssignal eines VRS-Sensors ist eine Wechselspannung, deren Amplitude und Frequenz sich mit der Drehzahl des überwachten Geräts ändern. Diese wird üblicherweise in Spitzenspannung (peak to peak voltage) (Vp-p) angegeben. Ein vollständiger Zyklus tritt mit jedem Vorüberbewegen des Zahns am Polstück des Sensors auf. Wenn ein Standardrad als Geberrad verwendet wird, entspricht das Ausgangssignal bei Betrachtung mit einem Oszilloskop etwa einer Sinuswelle.
Transport VRS Thrumold-Serie


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
honeywell-sensing-vrs-sensors-thrumold-series-datasheet-32303003-a-en.pdf Datenblatt Englisch 504 KB
honeywell-sensing-vrs-sensors-thrumold-series-installation-instructions-32312331-a-en.pdf Datenblatt Englisch 317 KB
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren Produktleitfaden Englisch 767 KB
Industrielle magnetische Drehzahlsensoren der VRS-Serie – Anwendungshinweis Anwendungshinweise Englisch 530 KB
Anwendungshinweise zum VR-Sensor Anwendungshinweise Englisch 101 KB
Berechnungen der VRS-Ausgangsspannung Technische Informationen Englisch 46 KB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 359 KB

Transportprodukte der VRS Thrumold-Serie durchsuchen

Produkt Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) Montagegewinde Durchmesser Gehäuselänge
TM-HAADA 30 Vp-p bis 48 Vp-p M18X1,5 6G
TM-HBADA 30 Vp-p bis 48 Vp-p 5/8-18 UNF-2A Gewindegröße
TM-LDADA 21 Vp-p bis 35 Vp-p M16X1,5 6G

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink