Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

VRS-Sensoren mit hoher Leistung sind für Anwendungen vorgesehen, in denen höhere Ausgangsspannungen erforderlich sind. Ihre Leistung ist optimal bei niedrigen bis mittleren Drehzahlen mit mittleren bis hohen Scheinlasten.

Ausführungen mit abgedichtetem vorderem Ende sind für Einsätze erhältlich, bei denen der Sensor Flüssigkeiten, Schmiermitteln oder ungünstigen Umgebungsbedingungen ausgesetzt ist.

  • Betrieb mit eigener Stromversorgung
  • Direkte Umrechnung der Betätigerdrehzahl in die Ausgabefrequenz
  • Einfache Installation
  • Keine beweglichen Teile
  • Geeignet für einen großen Drehzahlbereich
  • Anpassbar an eine Vielzahl von Konfigurationen
  • Benutzerspezifische VRS-Produkte eignen sich für individuelle Messanwendungen
  • Gehäusedurchmesser: 3/4 Zoll, 5/8 Zoll
  • Gehäusematerial/Ausführung: Edelstahl mit Gewinde
  • Abschlüsse: MS3106-Stecker, mit vorgefertigten Anschlüssen
  • Ausgangsspannungen: 30 Vp-p bis 60 Vp-p
VRS-Sensoren für hohe Leistungsabgabe - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Induktive Drehzahlsensoren (VRS) mit hoher Ausgangsspannung für Industrieanwendungen Datenblatt Englisch 524 KB
Produktleitfaden für Drehzahlsensoren Produktleitfaden Englisch 767 KB
Sensoren und Schalter in Radladern Anwendungshinweise Englisch 3 MB
Industrielle magnetische Drehzahlsensoren der VRS-Serie – Anwendungshinweis Anwendungshinweise Englisch 530 KB
Anwendungshinweise zum VR-Sensor Anwendungshinweise Englisch 101 KB
Berechnungen der VRS-Ausgangsspannung Technische Informationen Englisch 46 KB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 359 KB

VRS-Serie für hohe Leistungsabgabe durchsuchen

Produkt Min. Ausgangsspannung (Spitzenspannung) Betriebsfrequenz Durchmesser
3025 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3025A17 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3025A35 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3025S13 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3025SS13 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3025SS25 55 Vp-p 40 kHz 9,5 mm [0,375 Zoll]
3030A 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030A25 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030AN 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]
3030AN25 190 Vp-p 15 kHz 15,9 mm [0,625 Zoll]