Der Honeywell Partikelsensor der HPM-Serie ist ein laserbasierter Sensor, der unter Verwendung der Lichtstreuung Partikeln erkennt und zählt. Der Erkennungskonzentrationsbereich erstreckt sich von 0 µg/m3 bis 1.000 µg/m3. Eine Laserlichtquelle erleuchtet ein Partikel, wenn dieses durch die Detektionskammer passiert. Beim Passieren der Partikel durch den Laserstrahl wird das Licht von den Partikeln reflektiert; dies wird auf dem Photo- oder Lichtdetektor erkannt. Das Licht wird dann analysiert und in ein elektrisches Signal umgewandelt, um die Partikelkonzentration zu berechnen. Der Honeywell Partikelsensor bietet Informationen zur Partikelkonzentration für einen bestimmten Partikelkonzentrationsbereich.
Mehrwert für die Kunden
Differenzierungsmerkmal
Eigenschaften
Anwendungsgebiete
TITEL | DOKUMENTENART | SPRACHE | GRÖSSE |
HPM Series Particulate Matter Sensors Datasheet | Datenblatt | Englisch | 1 MB |
---|---|---|---|
HPM Series Particulate Matter Sensors Sell Sheet | Verkaufsbogen | Englisch | 2 MB |
Häufig gestellte Fragen HPM-Serie der Partikelsensoren | Englisch | 204 KB |
Produkt | Gasdetektion | Ausgangsdaten | Pakettyp | |
---|---|---|---|---|
HPMA115S0-XXX | PM2.5, PM10 | PM2.5 in µg/m3, PM10 in µg/m3 | Standard | |
HPMA115C0-003 | PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 | PM1.0 in µg/m3, PM2.5 in µg/m3, PM4.0 in µg/m3, PM10 in µg/m3 | Kompakt | |
HPMA115C0-004 | PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 | PM1.0 in µg/m3, PM2.5 in µg/m3, PM4.0 in µg/m3, PM10 in µg/m3 | Kompakt |
What is the HPM Series designed to do?
The HPM Series is designed to detect airborne particulates in the PM2.5, PM10 ranges (standard) and in the PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 ranges (compact). When integrated into a variety of systems, the HPM Series can help alert occupants to the presence of airborne particulates and trigger supporting equipment to improve indoor air quality. For details about the HPM Series, download the HPM datasheet or the complete list of FAQs.
What size particles does the HPM Series detect?
The HPM Series can detect particulates from 0,3 µm to 5 µm in size. The sensor uses the particle count data to provide a PM2.5 reading and calculated PM1.0, PM4.0, and PM10 readings.
What particle distributions are the HPM Series calibrated against?
The HPM Series is calibrated to cigarette smoke, which most closely correlates to burnt fossil fuels or smog. The sensor can be calibrated to other particle distributions upon request.
Where can the HPM Series be integrated?
The HPM Series features a compact design, allowing it to be seamlessly integrated into a variety of applications such as traditional HVAC controls, indoor air monitors, air purification equipment, automotive cabin filtration, and commercial kitchen ventilation.
How accurate is the HPM Series?
Engineered for excellent accuracy, the HPM Series is able to detect particulate densities to within ±15% accuracy (PM2.5). Some competitive devices offer accuracy of ±30% or worse.
How fast does the HPM Series analyze media and respond?
Ultra-fast, the HPM Series analyzes media in less than six seconds. This speed allows the HPM Series to quickly analyze and provide data to supporting equipment, allowing the device to respond to changing conditions in real-time.