Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Der Honeywell Partikelsensor der HPM-Serie ist ein laserbasierter Sensor, der unter Verwendung der Lichtstreuung Partikeln erkennt und zählt. Der Erkennungskonzentrationsbereich erstreckt sich von 0 µg/m3 bis 1.000 µg/m3. Eine Laserlichtquelle erleuchtet ein Partikel, wenn dieses durch die Detektionskammer passiert. Beim Passieren der Partikel durch den Laserstrahl wird das Licht von den Partikeln reflektiert; dies wird auf dem Photo- oder Lichtdetektor erkannt. Das Licht wird dann analysiert und in ein elektrisches Signal umgewandelt, um die Partikelkonzentration zu berechnen. Der Honeywell Partikelsensor bietet Informationen zur Partikelkonzentration für einen bestimmten Partikelkonzentrationsbereich.

Mehrwert für die Kunden

  • Ermöglicht eine präzisere und kostengünstigere Überwachung oder Kontrolle bestimmter Umgebungspartikel
  • Branchenführende Lebensdauer von 10 Jahren kontinuierlicher Verwendung
  • Bewährte EMV-Leistung ermöglicht eine höhere Präzision für verschiedene anspruchsvolle Industrieumgebungen.
  • Durch die schnellere Ansprechzeit von < 6 s in der HPM-Serie kann in Echtzeit auf Umgebungsbedingungen reagiert werden.
  • Verbesserte Zuverlässigkeit im Einsatz in rauen Umgebungen

Differenzierungsmerkmal

  • Die lange Lebensdauer von 10 Jahren bietet einen stabileren Betrieb für kontinuierliche Verwendung.
  • Bewährte EMV-Leistung basierend auf IEC61000-stabilem Betrieb, ±15 % Genauigkeit (PM2.5)

Eigenschaften

  • Partikelzählung auf laserbasierter Lichtstreuung
  • Konzentrationsbereich: 0 µg/m3 bis 1.000 µg/m3
  • Vollständig kalibriert
  • EMV: Schwerindustrieebene IEC61000
  • Ansprechzeit: < 6 s
  • Versorgungsstrom: 80 mA max.
  • Ausgangssignal: UART (Universal Asynchronous Receiver/Transmitter)
  • Ausgang (Standard): PM2.5, PM10; Ausgang (kompakt): PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10
  • Entspricht RoHS-Richtlinie
  • REACH-konform

Anwendungsgebiete

  • HLK (Betriebs- und Wohnungsanwendungen)
  • Überwachung der Innenluftqualität
  • Handüberwachung der Luftqualität
  • Luftreiniger (Betriebs- und Wohnungsanwendungen)
  • Luftreiniger für Kfz-Innenraum
HPM-Serie Partikelsensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Datenblatt zur HPM-Serie der Partikelsensoren Datenblatt Englisch 1 MB
Verkaufsbogen HPM-Serie der Partikelsensoren Verkaufsbogen Englisch 2 MB
Häufig gestellte Fragen HPM-Serie der Partikelsensoren Englisch 204 KB

Produkte der HPM-Serie durchsuchen

Produkt Gasdetektion Ausgangsdaten Pakettyp
HPMA115S0-XXX PM2.5, PM10 PM2.5 in µg/m3, PM10 in µg/m3 Standard
HPMA115C0-003 PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 PM1.0 in µg/m3, PM2.5 in µg/m3, PM4.0 in µg/m3, PM10 in µg/m3 Kompakt
HPMA115C0-004 PM1.0, PM2.5, PM4.0, PM10 PM1.0 in µg/m3, PM2.5 in µg/m3, PM4.0 in µg/m3, PM10 in µg/m3 Kompakt

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink