Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA2007

Übersicht

Die HOA2007-Serie besteht aus zwei Infrarot emittierenden Dioden und zwei Optoschmitt-Detektoren in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Der Photodetektor besteht aus Photodiode, Verstärker, Spannungsregler, Schmitt-Auslöser und NPN-Phototransistor mit 10 kΩ Pullup-Widerstand (nominal). Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. Die Pufferlogik sorgt für einen hohen Ausgangspegel bei unblockiertem optischem Pfad. Die dualen Kanäle ermöglichen eine Messung sowohl der Drehzahl als auch der Richtung des Unterbrechers. Emitter und Detektor verfügen über eine 0,020 Zoll (0,5 mm) große vertikale Strahlaustrittsfläche. Dieses Merkmal eignet sich ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen eine hohe Positionsauflösung erwünscht ist.

Der Sensor verwendet ein lichtundurchlässiges Thermoplastgehäuse mit Öffnungen für die Strahlaustrittsfläche zur Verwendung in Anwendungen, in denen das Umgebungslicht möglichst abgehalten werden muss sowie in Situationen, in denen eine maximale Positionsauflösung erwünscht ist. Die HOA2007-Serie besteht aus Kunststoffvergusskomponenten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506 und SDP8601.

Das Gehäusematerial ist Valox®. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

-Serie der Optoschmitt-Sensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
(entfernt 31. Mai 2018_OBS-KFE) HOA2007-Serie Dual-Kanal-Optoschmitt-Sensor Datenblatt Englisch 78 KB

HOA2007 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Bestückungskonfiguration
HOA2007-001 10 kOhm Pullup-Widerstand 0,50 mm [0,020 Zoll] 1,78 mm [0,070 Zoll] Keine Befestigungslasche

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink