Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA7720/HOA7730

Übersicht

Die HOA7720/7730-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode und einem Optoschmitt-Detektor in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Der Photodetektor besteht aus Photodiode, Verstärker, Spannungsregler und Schmitt-Auslöser mit zwei Ausgangskonfigurationen:

  • Totem-Pole (HOA7720-M11)
  • Offener Kollektor (HOA7730-M11)

Der Totem-Pole-Ausgang ist gut für Anwendungen geeignet, bei denen schnelle Übergangszeiten erforderlich sind. Der offene Kollektor ermöglicht es einem Sensorausgang, mit Schaltkreiselementen, die mit einer Versorgungsspannung betrieben werden, die nicht VCC ist, eine Schnittstelle zu bilden.

Die invertierende Logik sorgt für einen hohen Ausgangspegel bei blockiertem optischem Pfad und für einen niedrigen Ausgangspegel bei unblockiertem optischem Pfad.

Die Diode mit Infrarot-Lichtausgabe ist intern vorgespannt, sodass kein externer Schaltkreis benötigt wird. Die Verbindung wird durch die Verwendung eines integrierten, dreipoligen Molex-Steckers vereinfacht.

Sowohl der Emitter als auch der Detektor verfügen über eine 0,508 mm x 1,78 mm [0,020 Zoll x 0,070 Zoll] große vertikale Strahlaustrittsfläche. Die schmale Strahlaustrittsfläche ist ideal geeignet für Anwendungen, bei denen das Umgebungslicht möglichst vollständig abgehalten werden muss und eine maximale Positionsauflösung erwünscht ist.

Die HOA7220/7330-Serie besteht aus Kunststoffvergusskomponenten. Das Gehäuse besteht aus lichtundurchlässigem Polykarbonat. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

 - Optoschmitt-Sensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
(entfernt 31. Mai 2018_OBS-KFE) HOA7720/7730-Serie Vernetzter Dual-Kanal-Optoschmitt-Sensor Datenblatt Englisch 409 KB

HOA7720/HOA7730 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Bestückungskonfiguration
HOA7720-M11 Totem-Pole 1,78 mm x 0,51 mm [0,070 Zoll x 0,020 Zoll] 3,00 mm [0,118 Zoll] Nicht verfügbar
HOA7730-M11 Offener Kollektor 1,78 mm x 0,51 mm [0,070 Zoll x 0,020 Zoll] 3,00 mm [0,118 Zoll] Nicht verfügbar

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink