Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA698X/HOA699X

Übersicht

Die HOA698X/699X-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode und einem Optoschmitt-Detektor in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. Der Photodetektor besteht aus Photodiode, Verstärker, Spannungsregler, Schmitt-Auslöser und verschiedenen Ausgangskonfigurationen. Anwender können bei folgenden Parametern zwischen verschiedenen Optionen wählen:(1) Strahlaustrittsfläche des Detektors, (2) Befestigungslaschenkonfiguration (3) Detektorausgangskonfiguration und (4) Gehäusematerial.

Die HOA698X-Serie verwendet ein IR lichtdurchlässiges Polysulfongehäuse mit optischen Flächen ohne externe Öffnungen für die Strahlaustrittsfläche; dieses Merkmal ist von Vorteil, wenn eine Verstopfung der Strahlaustrittsfläche durch Verunreinigungen in der Luft möglich ist. Die HOA699X-Serie verwendet ein lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Öffnungen für die Strahlaustrittsfläche zur Verwendung in Anwendungen, in denen das Umgebungslicht möglichst abgehalten werden muss sowie in Situationen, in denen eine maximale Positionsauflösung erwünscht ist. Die HOA698X/699X-Serie besteht aus Kunststoffvergusskomponenten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506 und SDP8XX4.

Das Gehäusematerial ist Polysulfon. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Polarität

  • Puffer: Ausgangsstrom LO (minimal) bei blockiertem optischem Pfad
  • Wandler: Ausgangsstrom HI (maximal) bei blockiertem optischem Pfad

Farbkodierung und die Funktionen des Drahtes

  • Rot : IRED Anode
  • Schwarz: IRED Kathode
  • Grün: Detektor-Erde
  • Weiß: Detektor-Vcc
  • Blau: Detektor-Ausgang
/ Optoschmitt-Sensoren - Honeywell


HOA698X/HOA699X Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Bestückungskonfiguration
HOA6980-L55 Totem-Pole 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Einfache Befestigungslasche, Emitter-Seite
HOA6980-N51 Totem-Pole 1,52 mm x 0,25 mm [0,060 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Keine Befestigungslasche
HOA6980-N55 Totem-Pole 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Keine Befestigungslasche
HOA6980-P51 Totem-Pole 1,52 mm x 0,25 mm [0,060 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Einfache Befestigungslasche, Detektor-Seite
HOA6981-L51 Offener Kollektor 1,52 mm x 0,25 mm [0,060 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Einfache Befestigungslasche, Emitter-Seite
HOA6981-L55 Offener Kollektor 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Einfache Befestigungslasche, Emitter-Seite
HOA6981-N51 Offener Kollektor 1,52 mm x 0,25 mm [0,060 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Keine Befestigungslasche
HOA6981-N55 Offener Kollektor 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Keine Befestigungslasche
HOA6981-P51 Offener Kollektor 1,52 mm x 0,25 mm [0,060 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Einfache Befestigungslasche, Detektor-Seite
HOA6981-P55 Offener Kollektor 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Einfache Befestigungslasche, Detektor-Seite

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink