Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA696X/HOA697X

Übersicht

Die HOA696X/697X-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode und einem Optoschmitt-Detektor in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. Der Photodetektor besteht aus Photodiode, Verstärker, Spannungsregler, Schmitt-Auslöser und verschiedenen Ausgangskonfigurationen. Anwender können bei folgenden Parametern zwischen verschiedenen Optionen wählen:(1) Strahlaustrittsfläche des Detektors, (2) Befestigungslaschenkonfiguration (3) Detektorausgangskonfiguration und (4) Gehäusematerial.

Die HOA696X-Serie verwendet ein IR lichtdurchlässiges Polysulfongehäuse mit optischen Flächen ohne externe Öffnungen für die Strahlaustrittsfläche; dieses Merkmal ist von Vorteil, wenn eine Verstopfung der Strahlaustrittsfläche durch Verunreinigungen in der Luft möglich ist.

Die HOA697X-Serie verwendet ein lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Öffnungen für die Strahlaustrittsfläche zur Verwendung in Anwendungen, in denen das Umgebungslicht möglichst abgehalten werden muss sowie in Situationen, in denen eine maximale Positionsauflösung erwünscht ist. Die HOA696X/697X-Serie besteht aus Kunststoffvergusskomponenten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506 und SDP8XX4.

Das Gehäusematerial ist Polysulfon. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Polarität:

  • Puffer: Ausgangsstrom LO (minimal) bei blockiertem optischem Pfad.
  • Wandler: Ausgangsstrom HI (maximal) bei blockiertem optischem Pfad.
/ Optoschmitt-Sensoren - Honeywell


HOA696X/HOA697X Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Bestückungskonfiguration
HOA6960-L51 Totem-Pole 1,52 mm x 0,25 mm [0,060 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Einfache Befestigungslasche, Emitter-Seite
HOA6960-L55 Totem-Pole 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Einfache Befestigungslasche, Emitter-Seite
HOA6960-N51 Totem-Pole 1,52 mm x 0,25 mm [0,060 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Keine Befestigungslasche
HOA6960-N55 Totem-Pole 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Keine Befestigungslasche
HOA6960-P51 Totem-Pole 1,52 mm x 0,25 mm [0,060 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Einfache Befestigungslasche, Detektor-Seite
HOA6960-P55 Totem-Pole 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Einfache Befestigungslasche, Detektor-Seite
HOA6960-T51 Totem-Pole 1,52 mm x 0,25 mm [0,060 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Zwei Befestigungslaschen
HOA6961-L51 Offener Kollektor 1,52 mm x 0,25 mm [0,060 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Einfache Befestigungslasche, Emitter-Seite
HOA6961-L55 Offener Kollektor 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Einfache Befestigungslasche, Emitter-Seite
HOA6961-N51 Offener Kollektor 1,52 mm x 0,25 mm [0,060 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Keine Befestigungslasche

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink