Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA2006

Übersicht

Die HOA2006-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode und einem Optoschmitt-Detektor in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Der Photodetektor besteht aus Photodiode, Verstärker, Spannungsregler, Schmitt-Auslöser und NPN-Ausgangstransistor mit 10 kΩ Pullup-Widerstand (nominal). Die Pufferlogik sorgt für einen hohen Ausgangspegel bei unblockiertem optischem Pfad und für einen niedrigen Ausgangspegel bei blockiertem optischem Pfad. Sowohl der Emitter als auch der Detektor verfügen über eine 0,060 Zoll (1,52 mm) x 0,060 Zoll (1,52 mm) große vertikale Strahlaustrittsfläche.

Das Sensorgehäuse enthält IR-durchlässige optische Fenster. Diese Anordnung bietet hervorragenden Schutz gegen sichtbares Umgebungslicht und macht gleichzeitig Strahlaustrittsflächenöffnungen überflüssig, die durch Staubpartikel blockiert werden könnten.

Das Gehäuse besteht aus Polykarbonat. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

 - Optoschmitt-Sensoren - Honeywell


HOA2006 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Bestückungskonfiguration
HOA2006-001 10 kOhm Pullup-Widerstand 1,52 mm x 1,52 mm [0,060 Zoll x 0,060 Zoll] 12 mm [0,47 Zoll] Snap-in

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink