Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA2005

Übersicht

Die HOA2005-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode und einem Optoschmitt-Detektor in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Der Photodetektor besteht aus Photodiode, Verstärker, Spannungsregler, Schmitt-Auslöser und NPN-Ausgangstransistor mit 10 kΩ Pullup-Widerstand (nominal). Die Pufferlogik sorgt für einen hohen Ausgangspegel bei unblockiertem optischem Pfad und für einen niedrigen Ausgangspegel bei blockiertem optischem Pfad. Das SMD-Gehäuse eignet sich für Anwendungen, bei denen sich das Unterbrecherelement parallel zur Montagefläche befindet. Sowohl der Emitter als auch der Detektor verfügen über eine 0,010 Zoll (0,25 mm) x 0,060 Zoll (1,52 mm) große vertikale Strahlaustrittsfläche. Dieses Merkmal eignet sich ideal für den Einsatz in Anwendungen, bei denen eine maximale Positionsauflösung erwünscht ist.

Alle Geräte verfügen über eine integrierte Zugentlastung für eine maximale Drahtbefestigungsstärke. Das Sensorgehäuse enthält IR-durchlässige optische Fenster. Diese Anordnung bietet hervorragenden Schutz gegen Umgebungslicht und macht gleichzeitig Strahlaustrittsflächenöffnungen überflüssig, die durch Staubpartikel blockiert werden könnten. Die HOA2005-Serie besteht aus Kunststoffvergusskomponenten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506 und SDP8600.

Das Gehäuse besteht aus Polykarbonat. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Die Farbkodierung und die Funktionen des Drahtes sind:
rot: IRED-Anode
schwarz: IRED-Kathode
grün: Detektor-Erde
weiß: Detektor-Versorgungsspannung
blau: Detektor-Ausgang

 - Optoschmitt-Sensoren - Honeywell


HOA2005 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Bestückungskonfiguration
HOA2005-001 10 kOhm Pullup-Widerstand 1,52 mm x 0,25 mm [0,060 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Seitliche Befestigung mit zwei Befestigungslaschen

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Copyright © 2019Honeywell International Inc.

Powered By OneLink