Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA2003

Übersicht

Die HOA2003-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode und einem Optoschmitt-Detektor in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Der Photodetektor besteht aus Photodiode, Verstärker, Spannungsregler, Schmitt-Auslöser und NPN-Ausgangstransistor mit 10 kΩ Pullup-Widerstand (nominal). Die Pufferlogik sorgt für einen hohen Ausgangspegel bei unblockiertem optischem Pfad und für einen niedrigen Ausgangspegel bei unterbrochenem optischem Pfad. Die HOA2003-Serie verwendet ein IR lichtdurchlässiges Polysulfongehäuse mit optischen Flächen ohne externe Öffnungen für die Strahlaustrittsfläche; dieses Merkmal ist von Vorteil, wenn eine Verstopfung der Strahlaustrittsfläche durch Verunreinigungen in der Luft möglich ist. Der Detektor hat eine vertikale Strahlaustrittsfläche von 0,010 Zoll (0,254 mm) x 0,040 Zoll (1,02 mm), die ideal geeignet ist für Anwendungen, bei denen eine maximale Positionsauflösung erwünscht ist. Die HOA2003-Serie besteht aus Kunststoffvergusskomponenten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506 und SDP8600.

Das Gehäusematerial ist Polysulfon. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

 - Optoschmitt-Sensoren - Honeywell


HOA2003 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Bestückungskonfiguration
HOA2003-001 10 kOhm Pullup-Widerstand 1,02 mm x 0,25 mm [0,040 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Nicht verfügbar

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink