Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA2001

Übersicht

Die HOA2001-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode und einem Optoschmitt-Detektor in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Der Photodetektor besteht aus Photodiode, Verstärker, Spannungsregler, Schmitt-Auslöser und NPN-Ausgangstransistor mit 10 kΩ Pullup-Widerstand (nominal). Die Pufferlogik sorgt für einen hohen Ausgangspegel bei unblockiertem optischem Pfad und für einen niedrigen Ausgangspegel bei unterbrochenem optischem Pfad. Die HOA2001-Serie besteht aus Kunststoffvergusskomponenten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506 und SDP8600.

Das Gehäuse besteht aus Polyester. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

 - Optoschmitt-Sensoren - Honeywell


HOA2001 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Bestückungskonfiguration
HOA2001-001 10 kOhm Pullup-Widerstand 1,52 mm [0,060 Zoll] Durchm. 3,05 mm [0,120 Zoll] Nicht verfügbar

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink