Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


HOA096X/HOA097X

Übersicht

Die HOA096X/097X-Serie besteht aus einer Infrarot emittierenden Diode und einem Optoschmitt-Detektor in einem schwarzen Thermoplastgehäuse. Die Detektorschaltung tritt dann auf, wenn ein lichtundurchlässiges Objekt den Spalt zwischen Emitter und Detektor durchquert. Der Photodetektor besteht aus Photodiode, Verstärker, Spannungsregler, Schmitt-Auslöser und NPN-Ausgangstransistor mit 10 kΩ Pullup-Widerstand (nominal). Anwender können bei folgenden Parametern zwischen verschiedenen Optionen wählen: (1) Größe der Strahlaustrittsfläche des Detektors, (2) Befestigungslaschenkonfiguration und (3) Gehäusematerial.

Die HOA096X-Serie verwendet ein IR lichtdurchlässiges Polysulfongehäuse mit optischen Flächen ohne externe Öffnungen für die Strahlaustrittsfläche; dieses Merkmal ist von Vorteil, wenn eine Verstopfung der Strahlaustrittsfläche durch Verunreinigungen in der Luft möglich ist. Die HOA097X-Serie verwendet ein lichtundurchlässiges Polysulfongehäuse mit Öffnungen für die Strahlaustrittsfläche zur Verwendung in Anwendungen, in denen das Umgebungslicht möglichst abgehalten werden muss sowie in Situationen, in denen eine maximale Positionsauflösung erwünscht ist. Die HOA096X/097X-Serie besteht aus Kunststoffvergusskomponenten. Weitere Informationen zu den Komponenten siehe SEP8506 und SDP8600.

Das Gehäusematerial ist Polysulfon. Die Gehäuse sind in chlorierten Kohlenwasserstoffen und Ketonen löslich. Empfohlene Reinigungsmittel sind Methanol und Isopropanol.

Polarität:

Puffer - Ausgangsstrom LO (minimal) bei blockiertem optischem Pfad.

Wandler - Ausgangsstrom HI (maximal) bei blockiertem optischem Pfad.

/ Optoschmitt-Sensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
(entfernt_14. Juni 2017_OBS-KFE) HOA096X-Serie Optoschmitt-Infrarot-Sensoren Kataloginformationen Kataloginformationen Englisch 476 KB

HOA096X/HOA097X Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Sensoröffnung Schlitzbreite Bestückungskonfiguration
HOA0961-L51 10 kOhm Pullup-Widerstand 1,52 mm x 0,25 mm [0,060 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Einfache Befestigungslasche, Emitter-Seite
HOA0961-L55 10 kOhm Pullup-Widerstand 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Einfache Befestigungslasche, Emitter-Seite
HOA0961-N51 10 kOhm Pullup-Widerstand 1,52 mm x 0,25 mm [0,060 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Keine Befestigungslasche
HOA0961-P55 10 kOhm Pullup-Widerstand 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Einfache Befestigungslasche, Detektor-Seite
HOA0961-T51 10 kOhm Pullup-Widerstand 1,52 mm x 0,25 mm [0,060 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Zwei Befestigungslaschen
HOA0961-T55 10 kOhm Pullup-Widerstand 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Zwei Befestigungslaschen
HOA0963-N51 10 kOhm Pullup-Widerstand 1,52 mm x 0,25 mm [0,060 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Keine Befestigungslasche
HOA0963-N55 10 kOhm Pullup-Widerstand 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Keine Befestigungslasche
HOA0963-P51 10 kOhm Pullup-Widerstand 1,52 mm x 0,25 mm [0,060 Zoll x 0,010 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Einfache Befestigungslasche, Detektor-Seite
HOA0963-P55 10 kOhm Pullup-Widerstand 1,52 mm x 1,27 mm [0,060 Zoll x 0,050 Zoll] 3,18 mm [0,125 Zoll] Einfache Befestigungslasche, Detektor-Seite

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink