Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SDP8610

Übersicht

Die SDP86XX-Serie besteht aus einer Familie von Single-chip-Detektoren des Typs Optoschmitt IC, die in ein seitlich ausgerichtetes schwarzes Kunststoffgehäuse eingegossen sind, um die Auswirkungen des sichtbaren Umgebungslichts zu minimieren. Der Photodetektor besteht aus Photodiode, Verstärker, Spannungsregler, Schmitt-Auslöser und NPN-Ausgangstransistor mit 10 kΩ Pullup-Widerstand (nominal). Die Anstiegs- und Abfallzeiten des Ausgangs sind unabhängig von der Änderungsrate des Auflichts. Die Empfindlichkeit des Detektors wurde intern temperaturkompensiert. Die Flexibilität der Verwendung wird durch eine Auswahl von drei unterschiedlichen Leiterkonfigurationen erhöht, In-Line (SDP8601/8611), 0,05 Zoll (1,27 mm) Offset-Pinkreis (SDP8600/8610) und 0,10 Zoll (2,54 mm) Offset-Mitte-Draht (SDP8602/8612).

Polarität

  • Puffer: Ausgang ist HI (hoch), wenn die Lichtintensität den Einschaltschwellenwert übersteigt
  • Wandler: Ausgang ist LO (niedrig), wenn die Lichtintensität den Einschaltschwellenwert übersteigt
Optoschmitt-Detektoren der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen zu den SDP86XX-Serien der Optoschmitt Infrarot-Detektoren Kataloginformationen Englisch 555 KB

SDP8610 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Ausgangslogik Schwellen-Strahlungsdichte zum Einschalten Winkliges Ansprechen (Grad)
SDP8610-002 10 kOhm Pullup-Widerstand Wandler 1,2 mW/cm² (max.) 50

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink