Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


SD5600

Übersicht

Die SD5600/5610-Serie ist eine Produktfamilie mit Einzelchip-Optoschmitt-Detektor-ICs, die in einem TO-46 Metallgehäuse untergebracht sind. Der Photodetektor besteht aus Photodiode, Verstärker, Spannungsregler, Schmitt-Auslöser und NPN-Ausgangstransistor mit 10 kΩ Pullup-Widerstand (nominal). Die Anstiegs- und Abfallzeiten des Ausgangs sind unabhängig von der Änderungsrate des Auflichts. Die Empfindlichkeit des Detektors wurde intern temperaturkompensiert. Das TO-46-Gehäuse eignet sich ideal für den Einsatz in aggressiven Umgebungen.

Polarität

  • Puffer: Ausgang ist HI (hoch), wenn die Lichtintensität den Einschaltschwellenwert übersteigt
  • Wandler: Ausgang ist LO (niedrig), wenn die Lichtintensität den Einschaltschwellenwert übersteigt
 - Optoschmitt-Detektoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kataloginformationen zu den SD5600/5610-Serien der Optoschmitt Infrarot-Detektoren Kataloginformationen Englisch 539 KB

SD5600 Produkte durchsuchen

Produkt Ausgabe Ausgangslogik Schwellen-Strahlungsdichte zum Einschalten Winkliges Ansprechen (Grad)
SD5600-001 10 kOhm Pullup-Widerstand Puffer 2,5 mW/cm² (max.) 12

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink