Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Stromsensoren für offene Regelkreise der CSL-Serie von Honeywell umfassen unseren ratiometrischen Miniatur-Hall-Effekt-Sensor der SS490-Serie (MRL™). Das Messelement ist in einem Gehäuse eingekapselt, das auf einer Leiterplatte angebracht werden kann. Die Stromsensor-Baugruppe besteht aus Sensor, Flusswandler und Gehäuse. Diese Sensoren sind ratiometrisch.
Stromsensoren für offene Regelkreise der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Open-Loop (ungeregelte) Miniatur-Stromsensoren der CSLW-Serie Datenblatt Englisch 227 KB
Stromsensoren Produktlinienübersicht Englisch 870 KB
Stromsensoren Produktleitfaden Englisch 885 KB

Produkte der CSLW-Serie durchsuchen

Produkt Produkttyp Befestigung Betriebsstromstärke Erkannter Stromstärkenbereich
CSLW6B1 Schaltungsintern analog Leiterplatte auf 5 Stiften ±1 A
CSLW6B200M Schaltungsintern analog Leiterplatte auf 5 Stiften ±200 mA
CSLW6B40M Schaltungsintern analog Leiterplatte auf 5 Stiften ±40 mA
CSLW6B5 Schaltungsintern analog Leiterplatte auf 5 Stiften ±5 A