Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Stromsensoren für offene Regelkreise der CSL-Serie von Honeywell umfassen unseren ratiometrischen Miniatur-Hall-Effekt-Sensor der SS490-Serie (MRL™). Das Messelement ist in einem Gehäuse eingekapselt, das auf einer Leiterplatte angebracht werden kann. Die Stromsensor-Baugruppe besteht aus Sensor, Flusswandler und Gehäuse. Diese Sensoren sind ratiometrisch.
Stromsensoren für offene Regelkreise der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Miniatur-Open Loop (ungeregelte) Stromsensoren der CSLT-Serie Datenblatt Englisch 205 KB
Stromsensoren Produktlinienübersicht Englisch 870 KB
Stromsensoren Produktleitfaden Englisch 885 KB

Produkte der CSLT-Serie durchsuchen

Produkt Produkttyp Befestigung Betriebsstromstärke Erkannter Stromstärkenbereich
CSLT6B100 Induktiv analog Leiterplatte auf 3 Stiften ±100 A

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink