Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Stromsensoren für offene Regelkreise der CSLH-Serie von Honeywell umfassen unseren ratiometrischen Miniatur-Hall-Effekt-Sensor der SS490-Serie (MRL™). Das Messelement ist in einem Gehäuse eingekapselt, das auf einer Leiterplatte angebracht werden kann. Die Stromsensor-Baugruppe besteht aus Sensor, Flusswandler und Gehäuse. Diese Sensoren sind ratiometrisch.
Stromsensoren für offene Regelkreise der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Stromsensoren Produktlinienübersicht Englisch 870 KB
Stromsensoren Produktleitfaden Englisch 885 KB

Produkte der CSLH-Serie durchsuchen

Produkt Produkttyp Befestigung Betriebsstromstärke Erkannter Stromstärkenbereich
CSLH3A45 Induktiv analog Leiterplatte auf 3 Stiften ±45 A

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink