Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die linearen Stromsensoren der CSLA Serie von Honeywell sind mit unseren 91SS12-2 und SS94A1 Hall-Effekt-Positionsgebern mit linearem Ausgang (LOHET™) ausgestattet. Das Messelement ist in einem Gehäuse montiert, das auf einer Leiterplatte angebracht werden kann. Dieses Gehäuse ist in vier Konfigurationen erhältlich. Eine normale Montage erfolgt mit einer 0,375 Zoll langen 4-40-Schraube und einer quadratischen Mutter (nicht beiliegend) oder über eine 6-20-Gewindeschneidschraube, die in das Gehäuse eingeführt werden. Der Halterungs-Bausatz besteht aus Sensor, Flusswandler und Gehäuse. Diese Sensoren sind ratiometrisch.
Stromsensoren für offene Regelkreise der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Linearer Stromsensor der CSLA-Serie Kataloginformationen Englisch 234 KB
Linearer Stromsensor der CSLA-Serie Installationsanweisungen Englisch 58 KB
Stromsensoren Produktlinienübersicht Englisch 870 KB
Stromsensoren Produktleitfaden Englisch 885 KB

Produkte der CSLA-Serie durchsuchen

Produkt Produkttyp Befestigung Betriebsstromstärke Erkannter Stromstärkenbereich
CSLA1CD Induktiv analog Leiterplatte auf 3 Stiften ±57 A
CSLA1CE Induktiv analog Leiterplatte auf 3 Stiften ±75 A
CSLA1CF Induktiv analog Leiterplatte auf 3 Stiften ±100 A
CSLA1DJ Induktiv analog Leiterplatte auf 3 Stiften ±225 A
CSLA1EL Induktiv analog Leiterplatte auf 3 Stiften ±625 A
CSLA2CD Induktiv analog Leiterplatte auf 3 Stiften ±72 A
CSLA2CE Induktiv analog Leiterplatte auf 3 Stiften ±92 A
CSLA2CF Induktiv analog Leiterplatte auf 3 Stiften ±125 A
CSLA2DGI Induktiv analog Leiterplatte auf 3 Stiften ±150 A
CSLA2DH Induktiv analog Leiterplatte auf 3 Stiften ±235 A

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink