Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2455R Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken. Diese Produkte werden werksseitig entsprechend den Anforderungen des Kunden kalibriert.
 kommerzielle Thermostate - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB
Sensor and Switch Solutions for Industrial Applications Broschüre Englisch 3 MB

Produkte der 2455R-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2455R 00010444 Öffnet bei Anstieg 12,8 °C [55 °F] 4,4 °C [40 °F]
2455R 00980166 Schließt bei Anstieg 78,9 °C [174 °F] 96,7 °C [206 °F]
2455R 01570038 Öffnet bei Anstieg 104,4 °C [220 °F] 82,2 °C [180 °F]
2455R 01580037 Öffnet bei Anstieg 48,9 °C [120 °F] 41,7 °C [107 °F]
2455R 05020001 Öffnet bei Anstieg 68,3 °C [155 °F] 54,4 °C [130 °F]
2455R 80821016 Öffnet bei Anstieg 80,0 °C [176 °F] 65,0 °C [149 °F]
2455R 81000452 Schließt bei Anstieg 80,0 °C [176 °F] 100,0 °C [212 °F]
2455R 82090072 Öffnet bei Anstieg 140,0 °C [284 °F] 110,0 °C [230 °F]
2455R 82800055 Öffnet bei Anstieg 121,7 °C [251 °F] 99,4 °C [211 °F]
2455R 87530002 Schließt bei Anstieg 107,2 °C [225 °F] max. min. 50,0 °C [122 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink