Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die 2450R Serie umfasst eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte (elektrischer Isolierung zum Schalter), die die Ruhekontakte betätigt. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Platte ansteigt. Die Reaktion auf Temperaturveränderungen erfolgt sehr schnell. Das ist der niedrigen Masse der Platte und der kleinen Größe des Produkts zu verdanken. Diese Produkte werden werksseitig entsprechend den Anforderungen des Kunden kalibriert.
Kommerzielle Thermostate der -Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB

Produkte der 2450R-Serie durchsuchen

Produkt Funktionale Eigenschaften Öffnungstemperatur Schließtemperatur
2450R 00980175 Öffnet bei Anstieg 71,1 °C [160 °F] 62,8 °C [145 °F]
2450R 80010553 Öffnet bei Anstieg 15,6 °C [60 °F] 4,4 °C [40 °F]
2450R 80020544 Schließt bei Anstieg 35,0 °C [95 °F] 43,3 °C [110 °F]
2450R 80040406 Öffnet bei Anstieg 60,0 °C [140 °F] 40,0 °C [104 °F]
2450R 80750289 Schließt bei Anstieg 48,9 °C [120 °F] 60,0 °C [140 °F]
2450R 80821021 Öffnet bei Anstieg 4,4 °C [40 °F] -3,9 °C [25 °F]
2450R 81360026 Öffnet bei Anstieg 135,0 °C [275 °F] 121,1 °C [250 °F]
2450R 81740203 Öffnet bei Anstieg 4,4 °C [40 °F] -3,9 °C [25 °F]
2450R 83760023 Schließt bei Anstieg 71,1 °C [160 °F] 82,2 °C [180 °F]
2450R 84680004 Öffnet bei Anstieg 132,2 °C [270 °F] max. min. 115,6 °C [240 °F]

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2019 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink