Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Diese nicht regelbaren Thermostate mit einpoligem Einschalter und Schnappschalter sind als Hochleistungsgrenzschalter für Anwendungen entworfen, für die Thermostate mit automatischer Rückstellung nicht von Vorteil sind.

Eine temperaturempfindliche Bimetall-Platte mit elektrischer und thermischer Isolierung zum Schalter wird zur Betätigung der Ruhekontakte verwendet. Die Kontakte werden geöffnet, wenn die Oberflächen- oder Umgebungstemperatur bis zum Arbeitsumschaltpunkt der kalibrierten Metallplatte ansteigt. Der gesamte Schalter ist in einem Gehäuse gekapselt; die Bimetallplatte befindet sich in einer wärmeleitenden Metallendkappe. Der Schaltkreis bleibt bei Raumtemperatur geöffnet und stellt sich unterhalb -35 °C [-31 °F] zurück. Für erhöhte Empfindlichkeit kann eine freiliegende Bimetallplatte spezifiziert werden.

Eine Vielzahl von Haltewinkeln und Anschlüssen ist verfügbar.

Handelsübliche „One Shot“-Thermostate - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Kommerzielle Thermostate Datenblatt Englisch 756 KB
Produktleitfaden Thermostate Produktlinienübersicht Englisch 444 KB
Thermalsensoren Produktleitfaden Englisch 12 MB