Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Magnetoresistive Sensor-ICs (integrierte Schaltungen) der Standard-Power-Serie von Honeywell sind besonders empfindliche Geräte, die auf Hersteller zugeschnitten sind, die haltbare und zuverlässige Geschwindigkeits- und Positionssensoren für große Luftspalten oder kleine Magnetfelder in Standard-Power-Anwendungen (normalerweise 3 Vdc bis 24 Vdc) benötigen. Im Gegensatz zu Reedschaltern und anderen magnetischen Sensoren bietet das Solid-State-Design von Honeywell eine Empfindlichkeit von 11 Gauss max. Dadurch wird es zum Sensor mit der höchsten Empfindlichkeit seiner Klasse für Standard-Power-Anwendungen.

Die magnetoresistiven Sensor-ICs der Standard-Power-Serie von Honeywell reagieren auf einen Nord- oder Südpol, der parallel zum Sensor ausgerichtet ist. Die Magnetpolarität muss dabei nicht angegeben werden. Dadurch wird die Installation vereinfacht und die Systemkosten werden potentiell gesenkt.

Omnipolare Sensoren der Standard-Power-Serie - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Magnetoresistive Sensor-ICs der Standard-Power-Serie Datenblatt Datenblatt Englisch 606 KB
Standard-Power-Serie magnetoresistive Sensor-ICs Installationsanweisungen Englisch 575 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Standard-Power-Serie magnetoresistive Sensor-ICs Anwendungshinweise Englisch 370 KB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB

Produkte der Standard-Power-Serie durchsuchen

Produkt Einschaltpunkt Pakettyp
SM351RT 3 G min., 7 G typ., 11 G max. SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
SM353RT 6 G min., 14 G typ., 20 G max. SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle
SM451R 3 G min., 7 G typ., 11 G max. Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte
SM453R 6 G min., 14 G typ., 20 G max. Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte