Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

DieSS351AT-, SS451A- und SS551AT-Sensoren sind kleine und vielseitige digitale Hall-Effekt-Komponenten, die über das magnetische Feld eines Dauermagneten oder Elektromagneten betrieben werden. Sie sind so ausgelegt, dass sie auf alternierende Nord- und Südpole reagieren.

Diese omnipolaren Sensoren sind empfindliche und flexible Komponenten, die für viele verschiedene Anwendungen ausgelegt sind. SS351AT, SS451A und SS551AT bieten einen typischen Betriebspunkt von 85 G bei 25 °C [77 °F]. Weil sie mit Nord- wie Südpol betrieben werden können, muss die Magnetpolarität nicht angegeben sein. Dadurch wird die Installation vereinfacht und die Systemkosten werden potenziell gesenkt.

Diese Hall-Effekt-Sensoren sind in drei Gehäusearten verfügbar. SS351AT ist als Subminiatur-SOT-23-Gehäuse zur Aufputzinstallation erhältlich; SS451A ist als flaches TO-92-Gehäuse mit Anschlussdrähten verfügbar und SS551AT wird als SOT-89B-Gehäuse zur Aufputzinstallation geliefert. Aufgrund der Subminiatur-Größe des SS351AT ist weniger Platz auf der Leiterplatte erforderlich und der Einbau in kleineren Baugruppen möglich. Die einstellbare niedrige Versorgungsspannung von 3 VDC ermöglicht den Einsatz in Niederspannungsanwendungen, was zu einer Steigerung der Energieeffizienz führt.

SS351AT ist als Gurtverpackung erhältlich (3000 Einheiten pro Rolle) verfügbar; SS451A ist als Großgebinde erhältlich (1000 Einheiten pro Beutel) und SS551AT ist als Gurtverpackung verfügbar (1000 Einheiten pro Rolle).

, ,  Sensoren - Honeywell


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
SS351AT, SS451A, SS551AT omnipolarer digitaler Hall-Effekt Sensor IC Datenblatt Englisch 494 KB
SS351AT/SS451A/SS551AT Omnipolare, digitale Hall-Effekt-Positionssensoren Installationsanweisungen Englisch 423 KB
Sensoren und Schalter für Chemie- und Immunoassay-Analysegeräte Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Produktleitfaden magnetische Sensoren Produktlinienübersicht Englisch 377 KB
Produktleitfaden für magnetische Sensoren Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 433 KB
Integrierte Schaltkreise für Magnetsensoren, Auswahltabelle Produktlinienkarte/Auswahltabelle Englisch 176 KB
Sensors and Switches: Solutions for Medical Applications Flyer Englisch 2 MB

SS351AT, SS451A, SS551AT Produkte durchsuchen

Produkt Pakettyp Einschaltpunkt
SS351AT SOT-23, Gurtverpackung, 3000 Einheiten/Rolle 85 G typ. (-40 bis 150 °C)
SS451A Flaches TO-92-Design, Gerade Standard-Anschlussdrähte, Großgebinde, 1000 Einheiten pro Tüte 85 G typ. (-40 bis 150 °C)
SS551AT SOT-89B, Gurtverpackung, 1000 Einheiten/Rolle 85 G typ. (-40 bis 150 °C)

Sprache

Social Media

Site-Informationen

Sitemap

Geschäftsbedingungen

Alle abmelden

Copyright © 2020 Honeywell International Inc.

Powered By OneLink