Wonach suchen Sie?

In dieser Sucheingabe können Sie zusätzliche Informationen eingeben.


Übersicht

Die Hall-Effekt-Drehwinkel-Positionssensoren der RTY-Serie von Honeywell ermöglichen berührungslose Winkelüberwachungen im Bereich Transport und der Industrietechnik bei widrigen Umgebungsverhältnissen– und das zu äußerst konkurrenzfähigen Kosten.

Diese wellenaktivierten Produkte sind in zwei Ausführungen erhältlich: als Integralwelle mit und ohne Hebel. Mit dem Hebel können Kunden die Anzahl der mechanischen Kopplungen ihrer Anwendung reduzieren und somit die Kosten ihrer Gesamtlösung reduzieren.

Diese Produkte verwenden einen magnetisch vorgespannten integrierten Schaltkreis (IC) basierend auf dem Hall-Effekt zur Ermittlung der Drehbewegung des Betätigers über einen festgelegten Betriebsbereich. Die Drehbewegung der Antriebswelle verändert die Position eines Magneten im Verhältnis zum integrierten Schaltkreis. Die sich daraus ergebende Änderung der Strömungsdichte wird in ein lineares Ausgangssignal umgewandelt.

Der integrierte Schaltkreis ist zusammen mit der Signalverarbeitung und dem Schutzschaltkreis in einem robusten Gehäuse mit Schutzart IP69K für lange Haltbarkeit in den meisten rauen Umgebungen abgedichtet.

Acht Betriebsbereiche (von 50 bis 360) sind mit Nachlauf kompatibel und ermöglichen die Nutzung in den meisten gebräuchlichen Anwendungen. Die Ausführungen für niedrige und hohe Spannung decken einen Eingangsspannungsbereich von 4,5 VDC bis 30 VDC ab.

Honeywells branchenführendes Know-how in den Bereichen Forschung und Entwicklung stellen dem Kunden bewährte Qualität und Support zur Verfügung.

Rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren, RTY-Serie


Dokumente

TITEL DOKUMENTENART SPRACHE GRÖSSE
Rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren der RTY- und RTP-Serie Datenblatt Englisch 2 MB
50069443: Einbau-Anweisungen für rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren der RTY-Serie Installationsanweisungen Englisch 552 KB
Produktleitfaden für Positionssensoren Produktleitfaden Englisch 3 MB
Rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren der RTY-Serie – Produktverzeichnis Produktverzeichnis Englisch 98 KB
Rotatorische Hall-Effekt-Positionssensoren der RTY- und RTP-Serie Anwendungshinweise Englisch 178 KB
Pedalpositionssensorik in Schwerlastfahrzeugen Anwendungshinweise Englisch 1 MB
Sensoren und Schalter in mobilen Kränen Anwendungshinweise Englisch 2 MB
Produktleitfaden Transport Produktleitfaden Englisch 4 MB
Partner, die technische Sicherheits- und Produktivitätslösungen anbieten Produktleitfaden Englisch 11 MB

Produkte der RTY-Serie durchsuchen

Produkt Betriebsbereich Versorgungs­spannung Ausgangssignal
RTY050HVEAX 50 ° (±25 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), nicht-ratiometrisch
RTY050HVNAX 50 ° (±25 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), nicht-ratiometrisch
RTY050LVEAX 50 ° (±25 °) 5 Vdc Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), ratiometrisch
RTY050LVNAX 50 ° (±25 °) 5 Vdc Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), ratiometrisch
RTY060HVEAX 60 ° (±30 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), nicht-ratiometrisch
RTY060HVNAX 60 ° (±30 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), nicht-ratiometrisch
RTY060LVEAX 60 ° (±30 °) 5 Vdc Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), ratiometrisch
RTY060LVNAX 60 ° (±30 °) 5 Vdc Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), ratiometrisch
RTY070HVEAX 70 ° (±35 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), nicht-ratiometrisch
RTY070HVNAX 70 ° (±35 °) 10 Vdc bis 30 Vdc Standard: 0,5 Vdc (links), 4,5 VDC (rechts), nicht-ratiometrisch